• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetallspitze für Stahl von extrem hoher Härte UH-CT

Hartmetallspitze für Stahl von extrem hoher Härte UH-CT

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[SKD material] [Prehardened] Ideal for tapping 55 to 60 HRC (Max: 63 HRC). The machined length of the screw is 1.5 D or less, and the biting length is 5 threads for long life. We recommend using the maximum value 6H female thread bore for the pilot hole diameter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UHCR2.0E5
UHCR2.5F5
UHCR2.6F5
UHCR3.0G5
UHCR4.0I5
UHCR6.0M5
UHCS010N5
UHCS010O5
UHCS012N5
UHCS012O5
UHCS012P5
UHCS014O5
UHCS014Q5
UHCS016O5
UHCS016Q5
UHCS018O5
UHCS018R5
UHCS020O5
UHCS020R5
UHCS8.0N5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

115.89 €

1 6 Arbeitstage M20.440P3843.263p

108.48 €

1 6 Arbeitstage M2.50.4544P39.543.264p

108.48 €

1 6 Arbeitstage M2.60.4544P39.543.264p

106.86 €

1 6 Arbeitstage M30.546P3115474p

113.20 €

1 6 Arbeitstage M40.752P3135.54.574p

90.24 €

1 6 Arbeitstage M6162P3196.2585p

168.71 €

1 6 Arbeitstage M101.2575P4248.56.595e

148.98 €

1 6 Arbeitstage M101.575P4248.56.595e

235.17 €

1 6 Arbeitstage M121.2582P43010.58115e

255.14 €

1 6 Arbeitstage M121.582P43010.58115e

196.19 €

1 6 Arbeitstage M121.7582P43010.58115e

338.96 €

1 6 Arbeitstage M141.588P43012.510136e

338.96 €

1 6 Arbeitstage M14288P43012.510136e

410.03 €

1 6 Arbeitstage M161.595P4301411146e

410.03 €

1 6 Arbeitstage M16295P4301411146e

483.93 €

1 6 Arbeitstage M181.5100P4351512156e

483.93 €

1 6 Arbeitstage M182.5100P4351512156e

618.72 €

1 6 Arbeitstage M201.5105P4351713166e

570.23 €

1 6 Arbeitstage M202.5105P4351713166e

112.09 €

1 6 Arbeitstage M81.2570P42275.585e

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Carbid
work material Stahl mit hoher Härte (50–60 HRC) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN

Technischer Support