Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
10.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
11.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
12.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
24.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
20.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
34.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
46.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
62.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
16.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
34.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
25.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | 1.75 | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
46.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M14 | 2 | 88 | P4 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
62.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M16 | 2 | 95 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
82.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M18 | 1.5 | 100 | P4 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 3 | e | |
83.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M18 | 2.5 | 100 | P4 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 3 | e | |
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20 | 1.5 | 105 | P4 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 3 | e | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20 | 2.5 | 105 | P4 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 3 | e | ||
144.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | M22 | 2.5 | 115 | P4 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 3 | e | ||
125.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | M24 | 3 | 120 | P4 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 3 | e | ||
25.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.4 | 0.3 | 36 | P1 | 5.4 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | a | |
20.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M1.6 | 0.35 | 36 | P2 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | b | |
23.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.7 | 0.35 | 36 | P2 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | b | |
19.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | |
14.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 46 | P2 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | |
14.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 46 | P2 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung |
Coating Y/N | N/A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften