• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetallhahn für Stahl mit großer Härte EH-CT

Hartmetallhahn für Stahl mit großer Härte EH-CT
Ideal for tapping of high-hardness steel of 45 to 55 HRC, such as steel for hot-rolled dies (SKS3, SKD11, etc.). We recommend using the maximum value 6H female thread bore for the pilot hole diameter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EHCR3.0G5
EHCR4.0I5
EHCR5.0K5
EHCR6.0M5
EHCS010O5
EHCS012P5
EHCS8.0N5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

107.14 €

1 6 Arbeitstage M30.546P31143.264p

113.18 €

1 6 Arbeitstage M40.752P3135474p

117.91 €

1 6 Arbeitstage M50.860P3165.54.574p

91.69 €

1 6 Arbeitstage M6162P31964.574p

149.17 €

1 6 Arbeitstage M101.575P42475.585e

201.22 €

1 6 Arbeitstage M121.7582P4308.56.585e

113.41 €

1 6 Arbeitstage M81.2570P4226.2585e

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Carbid
work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN

Technischer Support