• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Parallelschraube für Rohr (hart) CT-PS

Für Parallelschraube für Rohr (hart) CT-PS
Der Hauptzweck dieses Produkts ist es, die Dichtheit des Gewindeabschnitts bei der Verbindung von Rohrteilen usw. zu gewährleisten. Dies ist ein Handgewindebohrer für parallele Rohrgewinde aus Hartmetall, der für die Massenproduktion mit harten und spröden Materialien wie Gusseisen geeignet ist. Die bearbeiteten PS-Innengewinde werden mit PT-Außengewinden zusammengefügt. [Merkmale] Chamfer 3.5P; gerader, rillenförmiger Hartmetall-Handgewindebohrer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCPS02K
TCPS06
TCPS08Q
TCPS12Q
TCPS16U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves

147.17 €

1 6 Arbeitstage 1/8-2855198694

284.25 €

1 6 Arbeitstage 3/8-1965281411144

282.55 €

1 6 Arbeitstage 1/2-1480351814174

386.34 €

1 6 Arbeitstage 3/4-1485352317204

484.03 €

1 6 Arbeitstage 1´-1195452621245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Parallele für Rohre Chamfer threads 3.5P Tool Material Type Carbid
work material Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Class Shape v

Technischer Support