• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Titanbeschichtung Starke Verdrillung Nut A Typ 60° Zentrierbohrer (Alte JIS 1) CE-S-V(I)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCE12.5
VCE13.0
VCE14.0
VCE15.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

34.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 82.5X60°X8503.2

48.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103X60°X10554

64.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 124X60°X12665

94.38 €

1 6 Arbeitstage 145X60°X14786.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Zweikantig
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN Shape Cf

Technischer Support