Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Tool Material Type | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.2-56UNC | - | - | 42 | P1 | 8.1 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | |
18.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.4-48UNF | - | - | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 2 | c | |
17.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.5-44UNF | - | - | 52 | P1 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
12.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M3 | 0.5 | HSS-Stahl | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
15.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M3 | 0.6 | HSS-Stahl | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
12.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M3.5 | 0.6 | HSS-Stahl | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
11.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M4 | 0.7 | HSS-Stahl | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
15.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M4 | 0.75 | HSS-Stahl | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
11.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M5 | 0.8 | HSS-Stahl | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
15.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M5 | 0.9 | HSS-Stahl | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
23.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M6 | 0.75 | HSS-Stahl | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
13.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M6 | 1 | HSS-Stahl | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
19.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M7 | 1 | HSS-Stahl | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
18.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 1/4-28UNF | - | - | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 1/4-20UNC | - | - | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
27.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 5/16-24UNF | - | - | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
32.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 3/8-24UNF | - | - | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
17.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.5-40UNC | - | - | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
17.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.6-40UNF | - | - | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
18.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.6-32UNC | - | - | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
17.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.8-36UNF | - | - | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
19.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.8-32UNC | - | - | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
17.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.10-32UNF | - | - | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
19.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | No.10-24UNC | - | - | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
17.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Whitworth | 3/16W24 | - | - | 60 | P2 | 13 | 21 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
33.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1 | - | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
23.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.25 | - | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
23.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.5 | - | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
39.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.5 | - | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
45.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M14 | 1.5 | - | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
85.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M16 | 1 | - | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
59.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M16 | 1.5 | - | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
14.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M3 | 0.5 | HSS-Stahl | 46 | P3 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
12.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M5 | 0.8 | HSS-Stahl | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
14.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M6 | 1 | HSS-Stahl | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M8 | 1 | - | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
17.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M8 | 1.25 | HSS-Stahl | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
27.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 5/16-18UNC | - | - | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
32.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 3/8-16UNC | - | - | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
49.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 7/16-20UNF | - | - | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
49.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 7/16-14UNC | - | - | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
48.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 1/2-20UNF | - | - | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
48.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 1/2-13UNC | - | - | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
77.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 9/16-18UNF | - | - | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
71.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Vereinheitlicht | 5/8-11UNC | - | - | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
18.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Whitworth | 1/4W20 | - | - | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
25.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Whitworth | 5/16W18 | - | - | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
32.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Whitworth | 3/8W16 | - | - | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
49.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Whitworth | 7/16W14 | - | - | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
48.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Whitworth | 1/2W12 | - | - | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
71.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Whitworth | 5/8W11 | - | - | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
28.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.25 | - | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
27.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1.5 | - | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
33.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.25 | - | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
33.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.75 | - | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
45.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M14 | 2 | - | 88 | P4 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
59.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M16 | 2 | - | 95 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
95.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M18 | 1.5 | - | 100 | P4 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 3 | e | |
103.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M18 | 2.5 | - | 100 | P4 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 3 | e | |
130.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M20 | 1.5 | - | 105 | P4 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 3 | e |
Loading...
Chamfer threads | 5P | work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Stahlguss (SC) | Tap Type | Punktgewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Für Durchgangsbohrung | Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Oxidation treatment |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Tool Material Type
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften