• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MC – Spiralfräser MC-HLC

MC – Spiralfräser MC-HLC
A screw processing tool that utilizes the "helical feed" function. Female threading of different diameters can be done with a single tool, provided the pitch is the same, and either right- or left-handed female screws can be machined.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HLCN010M
HLCN010O
HLCN012M
HLCN012O
HLCN012Q
HLCN016M
HLCN016O
HLCN016Q
HLCN016R
HLCN020M
HLCN020O
HLCN020Q
HLCN020S
HLCN020T
HLCN025M
HLCN025O
HLCN025Q
HLCN025S
HLCN025T
HLCN032O
HLCN032Q
HLCN032S
HLCX010-G
HLCX010-R
HLCX012QG
HLCX012QR
HLCX020UG
HLCX020UR
HLCX032UG
HLCX032UR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Overall Length (L)
(mm)
Blade portion diameter Dc
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape Pitch Number of flutes Number of Teeth Machining Female Thread Nominal

231.63 €

1 6 Arbeitstage Meter1020N100M90102010r14-14

213.17 €

1 6 Arbeitstage Meter1020N150M90102010r1.54-14

249.84 €

1 6 Arbeitstage Meter12254N100M100122512r14-17

226.71 €

1 6 Arbeitstage Meter12254N150M100122512r1.54-17

226.71 €

1 6 Arbeitstage Meter12254N200M100122512r24-17

278.04 €

1 6 Arbeitstage Meter16304N100M110163016r14-23

255.48 €

1 6 Arbeitstage Meter16304N150M110163016r1.54-23

253.46 €

1 6 Arbeitstage Meter16304N200M110163016r24-23

253.46 €

1 6 Arbeitstage Meter16304N250M110163016r2.54-23

316.96 €

1 6 Arbeitstage Meter20505N100M140205020r15-28

291.01 €

1 6 Arbeitstage Meter20505N150M140205020r1.55-28

291.01 €

1 6 Arbeitstage Meter20505N200M140205020r25-28

291.01 €

1 6 Arbeitstage Meter20505N300M140205020r35-28

291.01 €

1 6 Arbeitstage Meter20505N350M140205020r3.55-28

402.49 €

1 6 Arbeitstage Meter25506N100M160255020r16-36

341.22 €

1 6 Arbeitstage Meter25506N150M160255020r1.56-36

338.52 €

1 6 Arbeitstage Meter25506N200M160255020r26-36

338.52 €

1 6 Arbeitstage Meter25506N300M160255020r36-36

341.22 €

1 6 Arbeitstage Meter25506N350M160255020r3.56-36

397.06 €

1 6 Arbeitstage Meter32506N150M200325025r1.56-45

397.06 €

1 6 Arbeitstage Meter32506N200M200325025r26-45

397.06 €

1 6 Arbeitstage Meter32506N300M200325025r36-45

209.78 €

1 6 Arbeitstage Parallele für Rohre101570101510r-4193/8

246.44 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel1015470101510s-4193/8

222.19 €

1 6 Arbeitstage Parallele für Rohre1220480122012r-4141/2・3/4

262.81 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel1220480122012s-4141/2・3/4

263.94 €

1 6 Arbeitstage Parallele für Rohre20305100203020r-5111´・2´

313.01 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel20305100203020s-5111´・2´

376.19 €

1 6 Arbeitstage Parallele für Rohre32506200325025r-6112´1・2~6´

406.09 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel32506200325025s-6112´1・2~6´

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Kobalt HSS work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) Tap Type Gewindeschneider
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN

Technischer Support