Teilenummer
|
---|
R384-BK |
R384-R |
R384-WH |
R384-Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Color Details | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.72 € | 30 | 13 Arbeitstage | Schwarz | Black | 1 Roll | ||
6.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rote Ausführung | Red | 1 Roll | ||
7.72 € | 30 | 11 Arbeitstage | Weiße Ausführung | White | 1 Roll | ||
7.72 € | 30 | 13 Arbeitstage | Gelb | Yellow | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Width(mm) | 50 | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.2 | Adhesiveness | 19N/25mm | Tensile Strength | 127N/25mm |
Application | For Identification Packaging | Stretch | 9% | Base Materials | Special Fiber |
Adhesive | Synthetic Rubber | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Color Details
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften