Neues Gewerbeband Nr. 280W, für Umwickeln, weiß

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R280W-50

Teilenummer
R280W-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

7.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Color Details White
Adhesiveness 9.78N/10mm Tensile Strength 63.7N/10mm Application For general light packaging
Stretch 8% Base Materials Bleached Craft Paper Adhesive Synthetic Rubber Type
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Neues Gewerbeband Nr. 280W, für Umwickeln, weiß, die Teilenummer ist R280W-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R280W-50.

Technischer Support