CoroMill 329-Schneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
329-100Q22-F
329-100Q22-G
329-100Q22-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Engine Speed n max Sheet size Mass
(kg)

989.22 €

1 6 Arbeitstage 4400F1.1

989.22 €

1 6 Arbeitstage 4300G1

989.22 €

1 6 Arbeitstage 3600H1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Nut blade diameter D(mm) 100mm work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer
Mounting Method Welle Finish category Behandlung Shank diameter (d)(mm) 22
Number of flutes(sheet) 6 Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 15
Dimension D₄(mm) 42 Details Type Arbor Mounted Dimension E(mm) -
Dimension L1(mm) 50 BKW(mm) 10.4

Technischer Support