NT-Cutter, Schwenk, 600GP SW-600GP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SW-600GP

Teilenummer
SW-600GP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Messer Hauptkörper, ErsatzSchneide Grundkörper Klingendicke(mm) 0.38
Gesamtlänge(mm) 145 Kompatible ErsatzSchneiden BDC-200P・BSB-13P JAN-Code 4904011010781
Masse(g) 28 Werkstoff und Oberfläche Main Body: Aluminum Die-Casting; Blade: Alloy Tool Steel (SKS81) Zubehör 5 DC Blades, with replacement blade case, cap
Anwendung For fine cutting such as for artwork or silhouette cutouts. Eigenschaften Diecast aluminum holder with a fatigue-resistant rubber grip. Slightly large at φ11 mm with rubber

Sie befinden sich auf der Seite für NT-Cutter, Schwenk, 600GP SW-600GP, die Teilenummer ist SW-600GP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SW-600GP.

Technischer Support