• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Modell A Hahnserie, Punkthahn A-POT

Modell A Hahnserie, Punkthahn A-POT
  • Mengenrabatt
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. Point tap with point grooves used for through holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-POT-1/2-13UNC-STD
A-POT-1/2-20UNF-STD
A-POT-1/4-20UNC-STD
A-POT-1/4-28UNF-STD
A-POT-3/4-10UNC-STD
A-POT-3/4-16UNF-STD
A-POT-3/8-16UNC-STD
A-POT-3/8-24UNF-STD
A-POT-5/8-11UNC-STD
A-POT-5/8-18UNF-STD
A-POT-5/16-18UNC-STD
A-POT-5/16-24UNF-STD
A-POT-7/8-9UNC-STD
A-POT-7/8-14UNF-STD
A-POT-7/16-14UNC-STD
A-POT-7/16-20UNF-STD
A-POT-9/16-12UNC-STD
A-POT-9/16-18UNF-STD
A-POT-M1.4X0.3-OH1
A-POT-M1.6X0.35-OH1.5
A-POT-M1.7X0.35-OH1.5
A-POT-M2X0.4-OH1.5
A-POT-M2X0.4-OH2.5
A-POT-M2X0.4-OH3.5
A-POT-M2X0.25-OH1
A-POT-M2X0.25-OH2
A-POT-M2.2X0.25-OH1
A-POT-M2.2X0.25-OH2
A-POT-M2.2X0.45-OH2
A-POT-M2.2X0.45-OH3
A-POT-M2.3X0.4-OH1.5
A-POT-M2.3X0.4-OH2.5
A-POT-M2.5X0.35-OH2
A-POT-M2.5X0.35-OH3
A-POT-M2.5X0.45-OH2
A-POT-M2.5X0.45-OH3
A-POT-M2.5X0.45-OH4
A-POT-M2.6X0.45-OH2
A-POT-M2.6X0.45-OH3
A-POT-M3X0.5-4-OH3
A-POT-M3X0.5-OH3
A-POT-M3X0.5-OH4
A-POT-M3X0.5-OH5
A-POT-M3X0.35-OH2
A-POT-M3X0.35-OH3
A-POT-M3.5X0.6-OH2
A-POT-M3.5X0.6-OH3
A-POT-M3.5X0.35-OH2
A-POT-M3.5X0.35-OH3
A-POT-M4X0.5-OH3
A-POT-M4X0.5-OH4
A-POT-M4X0.7-6-OH3
A-POT-M4X0.7-OH3
A-POT-M4X0.7-OH4
A-POT-M4X0.7-OH5
A-POT-M4.5X0.5-OH3
A-POT-M4.5X0.5-OH4
A-POT-M4.5X0.75-OH3
A-POT-M4.5X0.75-OH4
A-POT-M5X0.5-OH3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Protrusion Tool No.

35.63 €

1 6 Arbeitstage Unified1/2-13UNC-85OH4489329710NANA8327090

35.63 €

1 6 Arbeitstage Unified1/2-20UNF-85OH3489329710NANA8327096

20.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified1/4-20UNC-62OH32963194.57NAAvailable8327049

19.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Unified1/4-28UNF-62OH22963194.57NAAvailable8327051

73.30 €

1 6 Arbeitstage Unified3/4-10UNC-105OH458143371114NANA8327120

73.30 €

1 6 Arbeitstage Unified3/4-16UNF-105OH458143371114NANA8327123

25.78 €

1 6 Arbeitstage Unified3/8-16UNC-75OH34173245.58NANA8327067

25.78 €

1 6 Arbeitstage Unified3/8-24UNF-75OH34173245.58NANA8327073

60.51 €

1 6 Arbeitstage Unified5/8-11UNC-95OH45212332912NANA8327111

60.51 €

1 6 Arbeitstage Unified5/8-18UNF-95OH35212332912NANA8327114

23.50 €

1 6 Arbeitstage Unified5/16-18UNC-70OH3376.132258NAAvailable8327058

23.50 €

1 6 Arbeitstage Unified5/16-24UNF-70OH3376.132258NAAvailable8327061

107.78 €

1 6 Arbeitstage Unified7/8-9UNC-115OH563173381316NANA8327130

107.78 €

1 6 Arbeitstage Unified7/8-14UNF-115OH463173381316NANA8327132

30.64 €

1 6 Arbeitstage Unified7/16-14UNC-80OH348832569NANA8327080

30.98 €

1 6 Arbeitstage Unified7/16-20UNF-80OH348832569NANA8327083

48.19 €

1 6 Arbeitstage Unified9/16-12UNC-90OH44810.5330811NANA8327105

48.19 €

1 6 Arbeitstage Unified9/16-18UNF-90OH34810.5330811NANA8327108

26.47 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.40.334OH1-3292.55NAAvailable8325034

26.47 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.60.3536OH1.5-32102.55NAAvailable8325039

24.76 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.70.3536OH1.5-32112.55NAAvailable8325044

22.07 €

1 6 Arbeitstage MeterM20.440OH1.5-32122.55NAAvailable8325049

23.47 €

1 6 Arbeitstage MeterM20.440OH2.5-32122.55NAAvailable8325430

23.13 €

1 6 Arbeitstage MeterM20.440OH3.5-32122.55NAAvailable8325431

29.44 €

1 6 Arbeitstage MeterM20.2540OH1-32122.55NAAvailable8325050

30.82 €

1 6 Arbeitstage MeterM20.2540OH2-32122.55NAAvailable8325432

34.37 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.20.2542OH1-32132.55NAAvailable8325053

35.93 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.20.2542OH2-32132.55NAAvailable8325436

24.46 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.20.4542OH2-32132.55NAAvailable8325052

25.53 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.20.4542OH3-32132.55NAAvailable8325434

21.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.30.442OH1.5-32132.55NAAvailable8325054

22.00 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.30.442OH2.5-32132.55NAAvailable8325438

26.13 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.50.3544OH2-32142.55NAAvailable8325062

27.33 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.50.3544OH3-32142.55NAAvailable8325442

19.86 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.50.4544OH2-32142.55NAAvailable8325059

20.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.50.4544OH3-32142.55NAAvailable8325440

20.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.50.4544OH4-32142.55NAAvailable8325441

18.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.60.4544OH2-32142.55NAAvailable8325064

19.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.60.4544OH3-32142.55NAAvailable8325444

17.76 €

1 6 Arbeitstage MeterM30.546OH31943113.26NAAvailable8325800

16.14 €

1 6 Arbeitstage MeterM30.546OH31943113.26NAAvailable8325069

17.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM30.546OH41943113.26NAAvailable8325450

17.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM30.546OH51943113.26NAAvailable8325451

22.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM30.3546OH21943113.26NAAvailable8325072

22.71 €

1 6 Arbeitstage MeterM30.3546OH31943113.26NAAvailable8325452

17.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM3.50.648OH22043133.26NAAvailable8325076

18.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM3.50.648OH32043133.26NAAvailable8325454

23.92 €

1 6 Arbeitstage MeterM3.50.3548OH22043133.26NAAvailable8325079

25.06 €

1 6 Arbeitstage MeterM3.50.3548OH32043133.26NAAvailable8325455

19.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM40.552OH321531347NAAvailable8325086

19.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM40.552OH421531347NAAvailable8325462

17.53 €

1 6 Arbeitstage MeterM40.752OH32163134.57NAAvailable8325801

15.94 €

1 6 Arbeitstage MeterM40.752OH321531347NAAvailable8325083

16.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM40.752OH421531347NAAvailable8325460

16.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM40.752OH521531347NAAvailable8325461

22.06 €

1 6 Arbeitstage MeterM4.50.555OH321531347NAAvailable8325088

23.13 €

1 6 Arbeitstage MeterM4.50.555OH421531347NAAvailable8325465

18.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM4.50.7555OH321531347NAAvailable8325087

19.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM4.50.7555OH421531347NAAvailable8325464

20.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM50.560OH3245.53164.57NAAvailable8325093

Loading...

Grundlegende Informationen

Chamfer threads 5P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)
Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige Coating Details V coated

Technischer Support