Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Retainable blade diameter (mm) | B (mm) | φA (mm) | Maximum Gripping Diameter (mm) | Compatible Main Body Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 17 | 9.2 | 3 | 6 | ||
47.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 17 | 9.2 | 4 | 6 | ||
47.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 17 | 9.2 | 5 | 6 | ||
47.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 17 | 9.2 | 6 | 6 | ||
48.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 20 | 12 | 3 | 8 | ||
48.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 20 | 12 | 4 | 8 | ||
48.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 20 | 12 | 5 | 8 | ||
48.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 20 | 12 | 6 | 8 | ||
48.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 20 | 12 | 8 | 8 | ||
48.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 32 | 16 | 3 | 10 | ||
48.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 32 | 16 | 4 | 10 | ||
48.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 32 | 16 | 5 | 10 | ||
48.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 32 | 16 | 6 | 10 | ||
48.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 32 | 16 | 8 | 10 | ||
48.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 16 | 10 | 10 | ||
51.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 38 | 20 | 3 | 13 | ||
51.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 38 | 20 | 4 | 13 | ||
51.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 38 | 20 | 5 | 13 | ||
51.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 38 | 20 | 6 | 13 | ||
51.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 38 | 20 | 8 | 13 | ||
51.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 20 | 10 | 13 | ||
51.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 38 | 20 | 12 | 13 | ||
53.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 42 | 25 | 3 | 16 | ||
53.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 42 | 25 | 4 | 16 | ||
53.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 42 | 25 | 5 | 16 | ||
53.81 € | 1 | 14 Arbeitstage | 6 | 42 | 25 | 6 | 16 | ||
53.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 42 | 25 | 8 | 16 | ||
53.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 42 | 25 | 10 | 16 | ||
53.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 42 | 25 | 12 | 16 | ||
53.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 42 | 25 | 14 | 16 | ||
53.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 42 | 25 | 16 | 16 | ||
56.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 45 | 28 | 3 | 20 | ||
56.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 45 | 28 | 4 | 20 | ||
56.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 45 | 28 | 5 | 20 | ||
56.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 45 | 28 | 6 | 20 | ||
56.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 45 | 28 | 8 | 20 | ||
56.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 45 | 28 | 10 | 20 | ||
56.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 45 | 28 | 12 | 20 | ||
56.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 45 | 28 | 14 | 20 | ||
56.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 45 | 28 | 16 | 20 | ||
56.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 45 | 28 | 20 | 20 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Tool Type | Schaftfräser | Features | The collet is the right size fitting for the shank of the cutting tool, which is the best for end milling. |
---|---|---|---|---|---|
Class | AA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Retainable blade diameter(mm)
B(mm)
φA(mm)
Maximum Gripping Diameter(mm)
Compatible Main Body Size(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften