• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaftfräsbohrer mit Klingen 7xD mit Schmierbohrung RT80U 1173

Schaftfräsbohrer mit Klingen 7xD mit Schmierbohrung RT80U 1173
Uses an RT blade for consistent drilling performance. Internal lubrication gives good chip discharge properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1173-009.600
1173-009.700
1173-010.000
1173-010.200
1173-011.000
1173-011.500
1173-011.800
1173-012.000
1173-012.200
1173-012.500
1173-012.700
1173-013.000
1173-013.500
1173-014.000
1173-014.500
1173-015.000
1173-015.500
1173-015.800
1173-016.000
1173-016.500
1173-017.000
1173-017.460
1173-017.500
1173-018.000
1173-018.500
1173-019.000
1173-020.000
1173-021.000
1173-022.000
1173-025.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

454.58 €

1 25 Arbeitstage 9.6991511648

454.58 €

1 25 Arbeitstage 9.7991511648

363.18 €

1 25 Arbeitstage 10991511648

326.56 €

1 25 Arbeitstage 10.2991511648

326.56 €

1 25 Arbeitstage 11991511648

329.77 €

1 25 Arbeitstage 11.5991511648

368.11 €

1 25 Arbeitstage 11.8991511648

331.51 €

1 25 Arbeitstage 12991511648

334.91 €

1 25 Arbeitstage 12.21151671648

368.11 €

1 25 Arbeitstage 12.51151671648

334.91 €

1 25 Arbeitstage 12.71151671648

331.51 €

1 25 Arbeitstage 131151671648

463.00 €

1 25 Arbeitstage 13.51151671648

331.51 €

1 25 Arbeitstage 141151671648

368.11 €

1 25 Arbeitstage 14.51321862050

353.14 €

1 25 Arbeitstage 151321862050

389.69 €

1 25 Arbeitstage 15.51321862050

488.19 €

1 25 Arbeitstage 15.81321862050

353.14 €

1 25 Arbeitstage 161321862050

488.19 €

1 25 Arbeitstage 16.51482022050

353.14 €

1 25 Arbeitstage 171482022050

555.51 €

1 25 Arbeitstage 17.461482022050

353.14 €

1 25 Arbeitstage 17.51482022050

379.75 €

1 25 Arbeitstage 181482022050

383.08 €

1 25 Arbeitstage 18.51642242556

383.08 €

1 25 Arbeitstage 191642242556

383.08 €

1 25 Arbeitstage 201642242556

457.91 €

1 25 Arbeitstage 211812412556

457.91 €

1 25 Arbeitstage 221812412556

524.39 €

1 25 Arbeitstage 252142783260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole Verfügbar
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140 Standard DIN6538L
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h7 Shank diameter tolerance h6

Technischer Support