Lötführungs-Einlippenbohrsystem EB80 5022

Lötführungs-Einlippenbohrsystem EB80 5022
Brazed carbide head type with a tube that uses highly springy hardened steel pipe. The screwdriver diameter is metric to support oil hole holders for machining centers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5022-004.000
5022-004.200
5022-004.500
5022-005.000
5022-005.500
5022-006.000
5022-006.500
5022-007.000
5022-008.000
5022-009.000
5022-010.000
5022-012.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)

195.97 €

1 25 Arbeitstage 41852301245

202.60 €

1 25 Arbeitstage 4.21952401245

222.25 €

1 25 Arbeitstage 4.52052501245

232.18 €

1 6 Arbeitstage 52322801648

212.26 €

1 25 Arbeitstage 5.52523001648

222.08 €

1 25 Arbeitstage 62723201648

225.38 €

1 25 Arbeitstage 6.52923401648

235.19 €

1 8 Arbeitstage 73223701648

275.38 €

1 6 Arbeitstage 83724201648

264.51 €

1 25 Arbeitstage 94024501648

277.54 €

1 25 Arbeitstage 104605102050

326.19 €

1 25 Arbeitstage 125506002050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN
With/without Oil Hole Verfügbar Number of flutes(sheet) 2 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h5

Technischer Support