Teilenummer
|
---|
5018-004.000 |
5018-004.200 |
5018-004.500 |
5018-005.000 |
5018-005.500 |
5018-006.000 |
5018-006.500 |
5018-007.000 |
5018-008.000 |
5018-009.000 |
5018-010.000 |
5018-012.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Screwdriver Diameter d2 (mm) | Screwdriver, Long l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.24 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4 | 100 | 150 | 12 | 45 | ||
163.39 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.2 | 110 | 160 | 12 | 45 | ||
168.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.5 | 120 | 170 | 12 | 45 | ||
173.77 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5 | 130 | 180 | 16 | 48 | ||
178.98 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.5 | 140 | 190 | 16 | 48 | ||
173.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 160 | 210 | 16 | 48 | ||
189.28 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6.5 | 170 | 220 | 16 | 48 | ||
178.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7 | 185 | 235 | 16 | 48 | ||
186.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 210 | 260 | 16 | 48 | ||
200.22 € | 1 | 25 Arbeitstage | 9 | 230 | 280 | 16 | 48 | ||
213.80 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 260 | 320 | 20 | 50 | ||
273.39 € | 1 | 25 Arbeitstage | 12 | 310 | 370 | 20 | 50 |
Loading...
Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Number of flutes(sheet) | 2 | Internal oil supply | Available |
Blade diameter tolerance | h5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Screwdriver Diameter d2(mm)
Screwdriver, Long l3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften