Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | shank diameter d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.05 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.22 | 1.5 | 1 | ||
43.46 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.24 | 1.5 | 1 | ||
51.95 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.25 | 1.9 | 1 | ||
51.95 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.26 | 1.9 | 1 | ||
51.95 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.28 | 1.9 | 1 | ||
37.18 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.3 | 1.9 | 1 | ||
51.95 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.33 | 2.4 | 1 | ||
51.95 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 1 | ||
37.18 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.4 | 3 | 1 | ||
51.95 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.45 | 3 | 1 | ||
37.18 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.5 | 3.4 | 1 | ||
30.13 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.6 | 3.9 | 1 | ||
51.95 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.65 | 4.2 | 1 | ||
31.40 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.7 | 4.8 | 1 | ||
55.12 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.75 | 4.8 | 1 | ||
34.81 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 5.3 | 1.5 | ||
48.15 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.81 | 5.3 | 1.5 | ||
51.95 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.83 | 5.3 | 1.5 | ||
55.12 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.85 | 5.3 | 1.5 | ||
30.83 € | 10 | 24 Arbeitstage | 0.9 | 6 | 1.5 | ||
31.40 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1 | 6.8 | 1.5 | ||
44.07 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.05 | 6.8 | 1.5 | ||
31.40 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.1 | 7.6 | 1.5 | ||
44.07 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.15 | 7.6 | 1.5 | ||
31.40 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.2 | 8.5 | 1.5 | ||
44.26 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.25 | 8.5 | 1.5 | ||
31.40 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.3 | 8.5 | 1.5 | ||
57.52 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.35 | 9.5 | 1.5 | ||
31.40 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.4 | 9.5 | 1.5 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Tool Material Type | Carbid | Overall Length L1(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h5 |
Shank diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
shank diameter d2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften