Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 1.2 | |
90.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.11 | 1.2 | ||
90.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.12 | 1.4 | ||
90.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.13 | 1.4 | ||
90.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.14 | 1.4 | ||
75.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.15 | 2 | |
80.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.16 | 2 | |
80.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.17 | 2 | |
80.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.18 | 2 | |
80.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.19 | 2 | |
65.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 2.5 | |
74.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.21 | 2.5 | |
74.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.22 | 2.5 | |
74.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.23 | 2.5 | |
74.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.24 | 2.5 | |
74.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.25 | 3 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.26 | 3 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.27 | 3 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.28 | 3 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.29 | 3 | |
57.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.3 | 5 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.31 | 5 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.32 | 5 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.33 | 5 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.34 | 5 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.35 | 6 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.36 | 6 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.37 | 6 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.38 | 6 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.39 | 6 | |
57.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 7 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.41 | 7 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.42 | 7 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.43 | 7 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.44 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.45 | 7 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.46 | 7 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.47 | 7 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.48 | 7 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.49 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.51 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.52 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.53 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.54 | 7 | |
51.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.55 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.56 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.57 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.58 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.59 | 7 | |
44.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.61 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.62 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.63 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.64 | 7 | |
51.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.65 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.66 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.67 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.68 | 7 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.69 | 7 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | Carbid | Overall Length L1(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | A | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 140 | shank diameter d2(mm) | 3 |
Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | TiAlN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften