Teilenummer
|
---|
5021-001.500 |
5021-002.000 |
5021-002.500 |
5021-002.700 |
5021-003.000 |
5021-003.200 |
5021-003.500 |
5021-004.000 |
5021-004.200 |
5021-004.500 |
5021-005.000 |
5021-006.000 |
5021-008.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Screwdriver Diameter d2 (mm) | Screwdriver, Long l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.10 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1.5 | 205 | 4 | 28 | ||
285.91 € | 1 | 25 Arbeitstage | 2 | 205 | 4 | 28 | ||
285.91 € | 1 | 25 Arbeitstage | 2.5 | 215 | 10 | 40 | ||
292.03 € | 1 | 25 Arbeitstage | 2.7 | 215 | 10 | 40 | ||
292.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 215 | 10 | 40 | ||
319.68 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.2 | 215 | 10 | 40 | ||
353.36 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.5 | 215 | 10 | 40 | ||
371.73 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4 | 215 | 10 | 40 | ||
381.06 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.2 | 215 | 10 | 40 | ||
387.13 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.5 | 215 | 10 | 40 | ||
393.17 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5 | 215 | 10 | 40 | ||
523.77 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6 | 225 | 16 | 48 | ||
569.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 225 | 16 | 48 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 160 | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Number of flutes(sheet) | 2 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Overall Length L1(mm)
Screwdriver Diameter d2(mm)
Screwdriver, Long l3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften