Teilenummer
|
---|
5248-17.000 |
5248-17.990 |
5248-19.000 |
5248-20.000 |
5248-21.000 |
5248-22.500 |
5248-24.000 |
5248-25.500 |
5248-27.500 |
5248-29.500 |
5248-32.000 |
5248-34.500 |
5248-37.500 |
5248-40.500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Compatible tip diameter d1 (mm) | Holder Diameter d3 (mm) | Effective machining length l3 (mm) | Shank length l4 (mm) | Flange diameter d4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589.93 € | 1 | 25 Arbeitstage | 148 | 202 | 20 | 16.00-17.00 | 15.7 | 126 | 50 | 25 | ||
589.93 € | 1 | 25 Arbeitstage | 148 | 202 | 20 | 17.01-17.99 | 16.7 | 126 | 50 | 25 | ||
632.60 € | 1 | 25 Arbeitstage | 164 | 218 | 20 | 18.00-19.00 | 17.7 | 140 | 50 | 25 | ||
632.60 € | 1 | 25 Arbeitstage | 164 | 218 | 20 | 19.01-20.00 | 18.7 | 140 | 50 | 25 | ||
632.60 € | 1 | 25 Arbeitstage | 181 | 241 | 25 | 20.01-21.00 | 19.7 | 154 | 56 | 31 | ||
632.60 € | 1 | 25 Arbeitstage | 181 | 241 | 25 | 21.01-22.50 | 20.7 | 154 | 56 | 31 | ||
716.96 € | 1 | 25 Arbeitstage | 197 | 257 | 25 | 22.51-24.00 | 22.2 | 168 | 56 | 31 | ||
716.96 € | 1 | 25 Arbeitstage | 214 | 274 | 25 | 24.01-25.50 | 23.7 | 182 | 56 | 31 | ||
828.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | 230 | 294 | 32 | 25.51-27.50 | 25.2 | 196 | 60 | 38 | ||
828.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | 246 | 310 | 32 | 27.51-29.50 | 27.2 | 210 | 60 | 38 | ||
828.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | 262 | 326 | 32 | 29.51-32.00 | 29.2 | 224 | 60 | 38 | ||
828.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | 278 | 342 | 32 | 32.01-34.50 | 31.7 | 238 | 60 | 38 | ||
899.46 € | 1 | 25 Arbeitstage | 302 | 366 | 32 | 34.51-37.50 | 34.0 | 266 | 60 | 38 | ||
899.46 € | 1 | 25 Arbeitstage | 327 | 391 | 32 | 37.51-40.50 | 37.0 | 280 | 60 | 38 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Compatible tip diameter d1(mm)
Holder Diameter d3(mm)
Effective machining length l3(mm)
Shank length l4(mm)
Flange diameter d4(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften