• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Halter 7 x D HT800WP 4109

Halter 7 x D HT800WP 4109
[Features]
· Enables stable machining with the reliable clamping method and highly rigid body.
· Unique groove shape and coolant duct position provide excellent chip discharge properties.
· Internal oil supply type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4109-11.000
4109-11.500
4109-12.000
4109-12.500
4109-13.000
4109-13.500
4109-14.000
4109-14.500
4109-15.000
4109-15.500
4109-16.000
4109-16.500
4109-17.000
4109-17.500
4109-18.000
4109-18.500
4109-19.000
4109-19.500
4109-20.000
4109-20.500
4109-21.000
4109-21.500
4109-22.000
4109-22.500
4109-23.000
4109-23.500
4109-24.000
4109-24.500
4109-25.000
4109-25.500
4109-26.000
4109-26.500
4109-27.000
4109-27.500
4109-28.000
4109-28.500
4109-29.000
4109-29.500
4109-30.000
4109-30.500
4109-31.000
4109-31.500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)
Holder Size
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Maximum machining length l2
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)

347.87 €

1 25 Arbeitstage 147124511011.00-11.4982.610.7

347.87 €

1 25 Arbeitstage 151124511511.50-11.9986.111.2

347.87 €

1 25 Arbeitstage 156124512012.00-12.4989.711.7

347.87 €

1 25 Arbeitstage 160144512512.50-12.9993.312.2

347.87 €

1 25 Arbeitstage 164144513013.00-13.4996.912.7

347.87 €

1 25 Arbeitstage 169144513513.50-13.99100.613.2

378.42 €

1 25 Arbeitstage 173144514014.00-14.49104.213.7

378.42 €

1 25 Arbeitstage 180164814514.50-14.99107.814.2

378.42 €

1 25 Arbeitstage 185164815015.00-15.49111.314.7

378.42 €

1 25 Arbeitstage 189164815515.50-15.99114.915.2

470.03 €

1 25 Arbeitstage 193164816016.00-16.49118.915.7

470.03 €

1 25 Arbeitstage 198184816516.50-16.99122.116.2

470.03 €

1 25 Arbeitstage 202184817017.00-17.49125.816.7

470.03 €

1 25 Arbeitstage 206184817517.50-17.99129.417.2

508.66 €

1 25 Arbeitstage 211184818018.00-18.49132.917.7

508.66 €

1 25 Arbeitstage 217205018518.50-18.99136.518.2

508.66 €

1 25 Arbeitstage 221205019019.00-19.49140.118.7

508.66 €

1 25 Arbeitstage 226205019519.50-19.99143.719.2

508.66 €

1 25 Arbeitstage 230205020020.00-20.49147.319.7

508.66 €

1 25 Arbeitstage 243255620520.50-20.99151.020.2

508.66 €

1 25 Arbeitstage 247255621021.00-21.49154.620.7

508.66 €

1 25 Arbeitstage 251255621521.50-21.99158.121.2

508.66 €

1 25 Arbeitstage 255255622022.00-22.49161.721.7

508.66 €

1 25 Arbeitstage 260255622522.50-22.99165.322.2

577.79 €

1 25 Arbeitstage 264255623023.00-23.49168.922.7

577.79 €

1 25 Arbeitstage 269255623523.50-23.99172.523.2

577.79 €

1 25 Arbeitstage 273255624024.00-24.49176.123.7

577.79 €

1 25 Arbeitstage 277255624524.50-24.99179.724.2

577.79 €

1 25 Arbeitstage 282255625025.00-25.49183.324.7

577.79 €

1 25 Arbeitstage 291326025525.50-25.99186.925.2

577.79 €

1 25 Arbeitstage 297326026026.00-26.49190.025.7

667.03 €

1 25 Arbeitstage 301326026526.50-26.99194.026.2

667.03 €

1 25 Arbeitstage 306326027027.00-27.49197.226.7

667.03 €

1 25 Arbeitstage 310326027527.50-27.99200.827.2

667.03 €

1 25 Arbeitstage 314326028028.00-28.49204.427.7

764.34 €

1 25 Arbeitstage 318326028528.50-28.99208.428.2

764.34 €

1 25 Arbeitstage 323326029029.00-29.49212.528.7

764.34 €

1 25 Arbeitstage 327326029529.50-29.99215.129.2

764.34 €

1 25 Arbeitstage 332326030030.00-30.49218.629.7

944.42 €

1 25 Arbeitstage 336326030530.50-30.99222.230.2

944.42 €

1 25 Arbeitstage 340326031031.00-31.49225.830.7

944.42 €

1 25 Arbeitstage 344326031531.50-31.99229.431.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Verfügbar
Internal oil supply Available Shank diameter tolerance h6

Technischer Support