• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Halter 5 x D HT800WP 4108

Halter 5 x D HT800WP 4108
[Features]
· Enables stable machining with the reliable clamping method and highly rigid body.
· Unique groove shape and coolant duct position provide excellent chip discharge properties.
· Internal oil supply type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4108-11.000
4108-11.500
4108-12.000
4108-12.500
4108-13.000
4108-13.500
4108-14.000
4108-14.500
4108-15.000
4108-15.500
4108-16.000
4108-16.500
4108-17.000
4108-17.500
4108-18.000
4108-18.500
4108-19.000
4108-19.500
4108-20.000
4108-20.500
4108-21.000
4108-21.500
4108-22.000
4108-22.500
4108-23.000
4108-23.500
4108-24.000
4108-24.500
4108-25.000
4108-25.500
4108-26.000
4108-26.500
4108-27.000
4108-27.500
4108-28.000
4108-28.500
4108-29.000
4108-29.500
4108-30.000
4108-30.500
4108-31.000
4108-31.500
4108-32.000
4108-33.000
4108-34.000
4108-35.000
4108-36.000
4108-37.000
4108-38.000
4108-39.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)
Holder Size
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Maximum machining length l2
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)

328.51 €

1 25 Arbeitstage 124124511011.00-11.4959.610.7

328.51 €

1 25 Arbeitstage 127124511511.50-11.9962.111.2

328.51 €

1 25 Arbeitstage 131124514012.00-12.4964.711.7

328.51 €

1 25 Arbeitstage 134144512012.50-12.9967.312.2

328.51 €

1 25 Arbeitstage 137144512513.00-13.4969.912.7

328.51 €

1 25 Arbeitstage 141144513013.50-13.9972.613.2

347.87 €

1 25 Arbeitstage 144144513514.00-14.4975.213.7

347.87 €

1 25 Arbeitstage 150164814514.50-14.9977.814.2

347.87 €

1 25 Arbeitstage 154164815015.00-15.4980.314.7

347.87 €

1 25 Arbeitstage 157164815515.50-15.9982.915.2

390.45 €

1 25 Arbeitstage 160164816016.00-16.4985.915.7

390.45 €

1 25 Arbeitstage 164184816516.50-16.9988.116.2

390.45 €

1 25 Arbeitstage 167184817017.00-17.4990.816.7

390.45 €

1 25 Arbeitstage 170184817517.50-17.9993.417.2

422.62 €

1 25 Arbeitstage 174184818018.00-18.4995.917.7

422.62 €

1 25 Arbeitstage 179205018518.50-18.9998.518.2

422.62 €

1 25 Arbeitstage 182205019019.00-19.49101.118.7

422.62 €

1 25 Arbeitstage 186205019519.50-19.99103.719.2

422.62 €

1 25 Arbeitstage 189205020020.00-20.49106.319.7

422.62 €

1 25 Arbeitstage 201255620520.50-20.99109.020.2

470.03 €

1 25 Arbeitstage 204255621021.00-21.49111.620.7

470.03 €

1 25 Arbeitstage 207255621521.50-21.99114.121.2

470.03 €

1 25 Arbeitstage 210255622022.00-22.49116.721.7

470.03 €

1 25 Arbeitstage 214255622522.50-22.99119.322.2

533.58 €

1 25 Arbeitstage 217255623023.00-23.49121.922.7

533.58 €

1 25 Arbeitstage 221255623523.50-23.99124.523.2

533.58 €

1 25 Arbeitstage 224255624024.00-24.49127.123.7

533.58 €

1 25 Arbeitstage 227255624524.50-24.99129.724.2

533.58 €

1 25 Arbeitstage 231255625025.00-25.49132.324.7

533.58 €

1 25 Arbeitstage 239326025525.50-25.99134.925.2

533.58 €

1 25 Arbeitstage 244326026026.00-26.49137.025.7

603.54 €

1 25 Arbeitstage 247326026526.50-26.99140.026.2

603.54 €

1 25 Arbeitstage 251326027027.00-27.49142.226.7

603.54 €

1 25 Arbeitstage 254326027527.50-27.99144.827.2

603.54 €

1 25 Arbeitstage 257326028028.00-28.49147.427.7

683.94 €

1 25 Arbeitstage 260326028528.50-28.99150.428.2

683.94 €

1 25 Arbeitstage 264326029029.00-29.49153.528.7

683.94 €

1 25 Arbeitstage 267326029529.50-29.99155.129.2

683.94 €

1 25 Arbeitstage 271326030030.00-30.49157.629.7

819.75 €

1 25 Arbeitstage 274326030530.50-30.99160.230.2

819.75 €

1 25 Arbeitstage 277326031031.00-31.49162.830.7

819.75 €

1 25 Arbeitstage 280326031531.50-31.99165.431.2

819.75 €

1 25 Arbeitstage 287326032032.00-32.99170.631.7

819.75 €

1 25 Arbeitstage 294326033033.00-33.99175.832.7

819.75 €

1 25 Arbeitstage 300326034034.00-34.99181.033.7

972.55 €

1 25 Arbeitstage 307326035035.00-35.99186.234.7

972.55 €

1 25 Arbeitstage 314326036036.00-36.99191.335.7

972.55 €

1 25 Arbeitstage 321326037037.00-37.99196.536.7

972.55 €

1 25 Arbeitstage 327326038038.00-38.99201.737.7

972.55 €

1 25 Arbeitstage 334326039039.00-40.00206.938.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Verfügbar
Internal oil supply Available Shank diameter tolerance h6

Technischer Support