• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Halter 10 x D HT800WP 4110

Halter 10 x D HT800WP 4110
[Features]
· Enables stable machining with the reliable clamping method and highly rigid body.
· Unique groove shape and coolant duct position provide excellent chip discharge properties.
· Internal oil supply type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4110-11.000
4110-11.500
4110-12.000
4110-12.500
4110-13.000
4110-13.500
4110-14.000
4110-14.500
4110-15.000
4110-15.500
4110-16.000
4110-16.500
4110-17.000
4110-17.500
4110-18.000
4110-18.500
4110-19.000
4110-19.500
4110-20.000
4110-20.500
4110-21.000
4110-21.500
4110-22.000
4110-22.500
4110-23.000
4110-23.500
4110-24.000
4110-24.500
4110-25.000
4110-25.500
4110-26.000
4110-26.500
4110-27.000
4110-27.500
4110-28.000
4110-28.500
4110-29.000
4110-29.500
4110-30.000
4110-30.500
4110-31.000
4110-31.500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)
Holder Size
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Maximum machining length l2
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)

434.66 €

1 25 Arbeitstage 182124511011.00-11.49117.110.7

434.66 €

1 25 Arbeitstage 187124511511.50-11.99122.111.2

434.66 €

1 25 Arbeitstage 194124512012.00-12.49127.211.7

434.66 €

1 25 Arbeitstage 199144512512.50-12.99132.312.2

434.66 €

1 25 Arbeitstage 205144513013.00-13.49137.512.7

434.66 €

1 25 Arbeitstage 211144513513.50-13.99142.513.2

472.47 €

1 25 Arbeitstage 217144514014.00-14.49147.713.7

472.47 €

1 25 Arbeitstage 225164814514.50-14.99152.814.2

472.47 €

1 25 Arbeitstage 232164815015.00-15.49157.814.7

472.47 €

1 25 Arbeitstage 237164815515.50-15.99162.915.2

587.45 €

1 25 Arbeitstage 243164816016.00-16.49168.015.7

587.45 €

1 25 Arbeitstage 249184816516.50-16.99173.116.2

587.45 €

1 25 Arbeitstage 255184817017.00-17.49178.316.7

587.45 €

1 25 Arbeitstage 260184817517.50-17.99183.517.2

636.46 €

1 25 Arbeitstage 267184818018.00-18.49188.417.7

636.46 €

1 25 Arbeitstage 274205018518.50-18.99193.518.2

636.46 €

1 25 Arbeitstage 280205019019.00-19.49198.718.7

636.46 €

1 25 Arbeitstage 286205019519.50-19.99203.719.2

636.46 €

1 25 Arbeitstage 292205020020.00-20.49208.919.7

636.46 €

1 25 Arbeitstage 306255620520.50-20.99214.020.2

711.23 €

1 25 Arbeitstage 312255621021.00-21.49219.020.7

711.23 €

1 25 Arbeitstage 317255621521.50-21.99224.221.2

711.23 €

1 25 Arbeitstage 323255622022.00-22.49229.321.7

711.23 €

1 25 Arbeitstage 329255622522.50-22.99234.422.2

807.70 €

1 25 Arbeitstage 335255623023.00-23.49239.522.7

807.70 €

1 25 Arbeitstage 341255623523.50-23.99244.623.2

807.70 €

1 25 Arbeitstage 347255624024.00-24.49249.723.7

807.70 €

1 25 Arbeitstage 352255624524.50-24.99254.824.2

807.70 €

1 25 Arbeitstage 359255625025.00-25.49259.924.7

807.70 €

1 25 Arbeitstage 369326025525.50-25.99265.025.2

807.70 €

1 25 Arbeitstage 377326026026.00-26.49270.025.7

999.90 €

1 25 Arbeitstage 382326026526.50-26.99275.026.2

999.90 €

1 25 Arbeitstage 388326027027.00-27.49280.126.7

999.90 €

1 25 Arbeitstage 394326027527.50-27.99285.227.2

999.90 €

1 25 Arbeitstage 400326028028.00-28.49290.327.7

1,151.87 €

1 25 Arbeitstage 405326028528.50-28.99295.428.2

1,151.87 €

1 25 Arbeitstage 412326029029.00-29.49300.528.7

1,151.87 €

1 25 Arbeitstage 418326029529.50-29.99305.629.2

1,151.87 €

1 25 Arbeitstage 424326030030.00-30.49310.629.7

1,318.23 €

1 25 Arbeitstage 429326030530.50-30.99315.730.2

1,318.23 €

1 25 Arbeitstage 435326031031.00-31.49320.830.7

1,318.23 €

1 25 Arbeitstage 441326031531.50-31.99325.931.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Verfügbar
Internal oil supply Available Shank diameter tolerance h6

Technischer Support