Halter 1 x D HT800WP 4105

Halter 1 x D HT800WP 4105
[Features]
· Can be used for both hole drilling up to 1 X D and chamfering at the same time.
· Suitable for deep pilot hole machining.
· Internal oil supply type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4105-11.000
4105-12.000
4105-13.000
4105-14.000
4105-16.000
4105-18.000
4105-20.000
4105-22.000
4105-24.000
4105-26.000
4105-28.000
4105-30.000
4105-32.000
4105-36.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)
Holder Size
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Maximum diameter of chamfer d3
(mm)
Maximum step length l2
(mm)

376.34 €

1 25 Arbeitstage 81124511011.00-11.9917.012.0

376.34 €

1 25 Arbeitstage 84124512012.00-12.9918.013.0

376.34 €

1 25 Arbeitstage 86144513013.00-13.9918.014.0

394.59 €

1 25 Arbeitstage 93164814014.00-15.9918.016.0

465.25 €

1 25 Arbeitstage 99184816016.00-17.9920.018.0

490.45 €

1 25 Arbeitstage 106205018018.00-19.9922.020.0

490.45 €

1 25 Arbeitstage 117255620020.00-21.9924.022.0

532.29 €

1 25 Arbeitstage 122255622022.00-23.9926.024.0

589.42 €

1 25 Arbeitstage 128255624024.00-25.9928.026.0

589.42 €

1 25 Arbeitstage 142326026026.00-27.9932.028.0

651.42 €

1 25 Arbeitstage 147326028028.00-29.9934.030.0

721.84 €

1 25 Arbeitstage 152326030030.00-31.9938.032.0

762.18 €

1 25 Arbeitstage 163326032032.00-35.9942.036.0

906.27 €

1 25 Arbeitstage 173326036036.00-40.0046.040.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Verfügbar
Internal oil supply Available Shank diameter tolerance h6

Technischer Support