Halter 1,5 x D HT800WP 4106

Halter 1,5 x D HT800WP 4106
[Features]
· Also suitable for hole drilling up to 1.5D and drilling deep pilot holes.
· Internal oil supply type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4106-11.000
4106-11.500
4106-12.000
4106-12.500
4106-13.000
4106-13.500
4106-14.000
4106-14.500
4106-15.000
4106-15.500
4106-16.000
4106-16.500
4106-17.000
4106-17.500
4106-18.000
4106-18.500
4106-19.000
4106-19.500
4106-20.000
4106-20.500
4106-21.000
4106-21.500
4106-22.000
4106-22.500
4106-23.000
4106-23.500
4106-24.000
4106-24.500
4106-25.000
4106-25.500
4106-26.000
4106-26.500
4106-27.000
4106-27.500
4106-28.000
4106-28.500
4106-29.000
4106-29.500
4106-30.000
4106-30.500
4106-31.000
4106-31.500
4106-32.000
4106-33.000
4106-34.000
4106-35.000
4106-36.000
4106-37.000
4106-38.000
4106-39.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)
Holder Size
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Maximum machining length l2
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)

263.60 €

1 25 Arbeitstage 84124511011.00-11.4919.310.7

263.60 €

1 25 Arbeitstage 85124511511.50-11.9920.111.2

263.60 €

1 25 Arbeitstage 87124512012.00-12.4921.011.7

263.60 €

1 25 Arbeitstage 89144512512.50-12.9921.912.2

263.60 €

1 25 Arbeitstage 90144513013.00-13.4922.612.7

263.60 €

1 25 Arbeitstage 92144513513.50-13.9923.613.2

282.08 €

1 25 Arbeitstage 93144514014.00-14.4924.513.7

282.08 €

1 25 Arbeitstage 98164814514.50-14.9925.314.2

282.08 €

1 25 Arbeitstage 100164815015.00-15.4926.114.7

282.08 €

1 25 Arbeitstage 101164815515.50-15.9927.015.2

352.90 €

1 25 Arbeitstage 102164816016.00-16.4927.815.7

352.90 €

1 25 Arbeitstage 105184816516.50-16.9928.716.2

352.90 €

1 25 Arbeitstage 106184817017.00-17.4929.616.7

352.90 €

1 25 Arbeitstage 107184817517.50-17.9930.417.2

378.11 €

1 25 Arbeitstage 109184818018.00-18.4931.217.7

378.11 €

1 25 Arbeitstage 113205018518.50-18.9932.118.2

378.11 €

1 25 Arbeitstage 114205019019.00-19.4932.918.7

378.11 €

1 25 Arbeitstage 116205019519.50-19.9933.719.2

378.11 €

1 25 Arbeitstage 117205020020.00-20.4934.619.7

378.11 €

1 25 Arbeitstage 128255620520.50-20.9935.520.2

419.87 €

1 25 Arbeitstage 129255621021.00-21.4936.420.7

419.87 €

1 25 Arbeitstage 130255621521.50-21.9937.221.2

419.87 €

1 25 Arbeitstage 131255622022.00-22.4938.021.7

419.87 €

1 25 Arbeitstage 134255622522.50-22.9938.922.2

476.17 €

1 25 Arbeitstage 135255623023.00-23.4939.822.7

476.17 €

1 25 Arbeitstage 137255623523.50-23.9940.623.2

476.17 €

1 25 Arbeitstage 138255624024.00-24.4941.523.7

476.17 €

1 25 Arbeitstage 140255624524.50-24.9942.324.2

476.17 €

1 25 Arbeitstage 142255625025.00-25.4943.224.7

476.17 €

1 25 Arbeitstage 148326025525.50-25.9944.025.2

476.17 €

1 25 Arbeitstage 151326026026.00-26.4944.325.7

537.25 €

1 25 Arbeitstage 153326026526.50-26.9945.126.2

537.25 €

1 25 Arbeitstage 155326027027.00-27.4946.026.7

537.25 €

1 25 Arbeitstage 156326027527.50-27.9946.827.2

537.25 €

1 25 Arbeitstage 156326028028.00-28.4946.827.7

611.02 €

1 25 Arbeitstage 159326028528.50-28.9948.528.2

611.02 €

1 25 Arbeitstage 161326029029.00-29.4949.428.7

611.02 €

1 25 Arbeitstage 162326029529.50-29.9950.229.2

611.02 €

1 25 Arbeitstage 164326030030.00-30.4950.929.7

650.85 €

1 25 Arbeitstage 166326030530.50-30.9951.730.2

650.85 €

1 25 Arbeitstage 167326031031.00-31.4952.630.7

650.85 €

1 25 Arbeitstage 168326031531.50-31.9953.431.2

650.85 €

1 25 Arbeitstage 172326032032.00-32.9955.131.7

650.85 €

1 25 Arbeitstage 175326033033.00-33.9956.832.7

650.85 €

1 25 Arbeitstage 178326034034.00-34.9958.533.7

784.68 €

1 25 Arbeitstage 181326035035.00-35.9960.234.7

784.68 €

1 25 Arbeitstage 184326036036.00-36.9961.835.7

784.68 €

1 25 Arbeitstage 188326037037.00-37.9963.536.7

784.68 €

1 25 Arbeitstage 191326038038.00-38.9965.237.7

784.68 €

1 25 Arbeitstage 194326039039.00-40.0066.938.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Verfügbar
Internal oil supply Available Shank diameter tolerance h6

Technischer Support