Spitze für HT800WP Nur 4115

Spitze für HT800WP Nur 4115
[Features]
· A dedicated insert for use with stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4115-011.000
4115-011.200
4115-011.500
4115-011.510
4115-011.700
4115-011.800
4115-011.910
4115-012.000
4115-012.100
4115-012.200
4115-012.300
4115-012.500
4115-012.600
4115-012.700
4115-012.800
4115-012.900
4115-013.000
4115-013.100
4115-013.490
4115-013.500
4115-013.600
4115-013.700
4115-013.800
4115-013.890
4115-014.000
4115-014.100
4115-014.290
4115-014.400
4115-014.500
4115-014.600
4115-014.680
4115-014.700
4115-014.800
4115-015.000
4115-015.080
4115-015.100
4115-015.200
4115-015.300
4115-015.480
4115-015.500
4115-015.600
4115-015.700
4115-015.800
4115-015.870
4115-016.000
4115-016.270
4115-016.500
4115-016.670
4115-017.000
4115-017.070
4115-017.460
4115-017.500
4115-017.600
4115-017.860
4115-018.000
4115-018.260
4115-018.500
4115-018.650
4115-019.000
4115-019.050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Holder 4106-4110 Compatible Holder 4105
(mm)
blade diameter d1h7
(mm)
Point Length l 4
(mm)
Thickness b
(mm)
Tip Height h
(mm)

143.74 €

1 25 Arbeitstage 11011011.002.14.57.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 11011011.202.14.57.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 11511011.502.14.57.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 11511011.512.14.57.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 11511011.702.14.57.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 11511011.802.14.57.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 11511011.912.14.57.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 12012012.002.257.7

143.74 €

1 25 Arbeitstage 12012012.102.257.7

143.74 €

1 25 Arbeitstage 12012012.202.257.7

143.74 €

1 25 Arbeitstage 12012012.302.257.7

143.74 €

1 25 Arbeitstage 12512012.502.357.7

143.74 €

1 25 Arbeitstage 12512012.602.357.7

143.74 €

1 25 Arbeitstage 12512012.702.357.7

143.74 €

1 25 Arbeitstage 12512012.802.357.7

143.74 €

1 25 Arbeitstage 12512012.902.357.7

143.74 €

1 25 Arbeitstage 13013013.002.45.58.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 13013013.102.45.58.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 13013013.492.45.58.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 13513013.502.45.58.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 13513013.602.45.58.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 13513013.702.45.58.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 13513013.802.55.58.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 13513013.892.55.58.5

143.74 €

1 25 Arbeitstage 14014014.002.56.09.6

143.74 €

1 25 Arbeitstage 14014014.102.56.09.6

143.74 €

1 25 Arbeitstage 14014014.292.66.09.6

143.74 €

1 25 Arbeitstage 14014014.402.66.09.6

143.74 €

1 25 Arbeitstage 14514014.502.66.09.6

143.74 €

1 25 Arbeitstage 14514014.602.76.09.6

143.74 €

1 25 Arbeitstage 14514014.682.76.09.6

143.74 €

1 25 Arbeitstage 14514014.702.76.09.6

143.74 €

1 25 Arbeitstage 14514014.802.76.09.6

153.72 €

1 25 Arbeitstage 15014015.002.76.09.8

107.39 €

1 25 Arbeitstage 15014015.082.76.09.8

153.72 €

1 25 Arbeitstage 15014015.102.76.09.8

153.72 €

1 25 Arbeitstage 15014015.202.86.09.8

153.72 €

1 25 Arbeitstage 15014015.302.86.09.8

107.39 €

1 25 Arbeitstage 15014015.482.86.09.8

153.72 €

1 25 Arbeitstage 15514015.502.86.09.8

153.72 €

1 25 Arbeitstage 15514015.602.96.09.8

153.72 €

1 25 Arbeitstage 15514015.702.96.09.8

153.72 €

1 25 Arbeitstage 15514015.802.96.09.8

107.39 €

1 25 Arbeitstage 15514015.872.96.09.8

122.36 €

1 25 Arbeitstage 16016016.002.97.011.0

122.36 €

1 25 Arbeitstage 16016016.273.07.011.0

122.36 €

1 25 Arbeitstage 16516016.503.07.011.0

122.36 €

1 25 Arbeitstage 16516016.673.07.011.0

122.36 €

1 25 Arbeitstage 17016017.003.17.011.0

122.36 €

1 25 Arbeitstage 17016017.073.17.011.0

122.36 €

1 25 Arbeitstage 17016017.463.17.011.0

122.36 €

1 25 Arbeitstage 17516017.503.27.011.0

122.36 €

1 25 Arbeitstage 17516017.603.27.011.0

122.36 €

1 25 Arbeitstage 17516017.863.37.011.0

122.36 €

1 25 Arbeitstage 18018018.003.38.012.6

122.36 €

1 25 Arbeitstage 18018018.263.48.012.6

122.36 €

1 25 Arbeitstage 18518018.503.48.012.6

122.36 €

1 25 Arbeitstage 18518018.653.48.012.6

122.36 €

1 25 Arbeitstage 19018019.003.58.012.6

122.36 €

1 25 Arbeitstage 19018019.053.58.012.6

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Edelstahl Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 140 Standard G.S. Blade diameter tolerance h7
Coating Details nanoA

Technischer Support