• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindeschneider für Sack- / Durchgangsbohrung TM SP für 2 X D 4133

Gewindeschneider für Sack- / Durchgangsbohrung TM SP für 2 X D 4133
[Features]
· Threading is performed with helical cutting.
· If the pitch is the same, one unit can process threads with different diameters.
· Both right-handed and left-handed female threads can be machined.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4133-6.000
4133-8.000
4133-10.000
4133-12.000
4133-14.000
4133-16.000
4133-20.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Diameter d1 Pitch P
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Number of flutes
(sheet)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l2
(mm)
Thread O.D. d1
(mm)
Drill Diameter dk
(mm)

163.05 €

1 25 Arbeitstage M61543613.54.85

202.04 €

1 6 Arbeitstage M81.25623818.16.46.8

189.50 €

1 25 Arbeitstage M101.57431021.87.958.5

223.27 €

1 25 Arbeitstage M121.757441025.49.9510.2

247.68 €

1 25 Arbeitstage M142904123111.212

274.28 €

1 25 Arbeitstage M162904143512.814

308.95 €

1 25 Arbeitstage M202.510241641.314.9517.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type Carbid Tap Type Gewindeschneider
Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN
Standard G.S. Shank diameter tolerance h6

Technischer Support