• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 250 mm GT100-J734

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 250 mm GT100-J734
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J734-003.000
J734-003.100
J734-003.200
J734-003.300
J734-003.400
J734-003.500
J734-003.600
J734-003.700
J734-003.800
J734-003.900
J734-004.000
J734-004.100
J734-004.200
J734-004.300
J734-004.400
J734-004.500
J734-004.600
J734-004.700
J734-004.800
J734-004.900
J734-005.000
J734-005.100
J734-005.200
J734-005.300
J734-005.400
J734-005.500
J734-005.600
J734-005.700
J734-005.800
J734-005.900
J734-006.000
J734-006.100
J734-006.200
J734-006.300
J734-006.400
J734-006.500
J734-006.600
J734-006.700
J734-006.800
J734-006.900
J734-007.000
J734-007.100
J734-007.200
J734-007.300
J734-007.400
J734-007.500
J734-007.600
J734-007.700
J734-007.800
J734-007.900
J734-008.000
J734-008.100
J734-008.200
J734-008.300
J734-008.400
J734-008.500
J734-008.600
J734-008.700
J734-008.800
J734-008.900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

125.17 €

1 8 Arbeitstage 3150

147.43 €

1 8 Arbeitstage 3.1150

147.43 €

1 8 Arbeitstage 3.2150

147.43 €

1 8 Arbeitstage 3.3150

147.43 €

1 8 Arbeitstage 3.4150

124.40 €

1 8 Arbeitstage 3.5150

149.71 €

1 8 Arbeitstage 3.6150

149.71 €

1 8 Arbeitstage 3.7150

149.71 €

1 8 Arbeitstage 3.8150

149.71 €

1 8 Arbeitstage 3.9150

129.65 €

1 8 Arbeitstage 4150

157.69 €

1 8 Arbeitstage 4.1150

157.69 €

1 8 Arbeitstage 4.2150

159.44 €

1 8 Arbeitstage 4.3150

159.44 €

1 8 Arbeitstage 4.4150

133.15 €

1 8 Arbeitstage 4.5150

159.18 €

1 8 Arbeitstage 4.6150

159.18 €

1 8 Arbeitstage 4.7150

159.18 €

1 8 Arbeitstage 4.8150

159.18 €

1 8 Arbeitstage 4.9150

135.95 €

1 8 Arbeitstage 5150

169.50 €

1 8 Arbeitstage 5.1150

169.50 €

1 8 Arbeitstage 5.2150

169.50 €

1 8 Arbeitstage 5.3150

171.97 €

1 8 Arbeitstage 5.4150

148.92 €

1 8 Arbeitstage 5.5150

175.98 €

1 8 Arbeitstage 5.6150

169.24 €

1 8 Arbeitstage 5.7150

169.24 €

1 8 Arbeitstage 5.8150

169.24 €

1 8 Arbeitstage 5.9150

146.19 €

1 8 Arbeitstage 6150

183.96 €

1 8 Arbeitstage 6.1150

183.96 €

1 8 Arbeitstage 6.2150

183.96 €

1 8 Arbeitstage 6.3150

183.96 €

1 8 Arbeitstage 6.4150

160.48 €

1 8 Arbeitstage 6.5150

187.74 €

1 8 Arbeitstage 6.6150

187.74 €

1 8 Arbeitstage 6.7150

190.98 €

1 8 Arbeitstage 6.8150

190.98 €

1 8 Arbeitstage 6.9150

167.94 €

1 8 Arbeitstage 7150

194.22 €

1 8 Arbeitstage 7.1150

194.22 €

1 8 Arbeitstage 7.2150

194.22 €

1 8 Arbeitstage 7.3150

194.22 €

1 8 Arbeitstage 7.4150

171.25 €

1 8 Arbeitstage 7.5150

198.51 €

1 8 Arbeitstage 7.6150

198.51 €

1 8 Arbeitstage 7.7150

198.51 €

1 8 Arbeitstage 7.8150

198.51 €

1 8 Arbeitstage 7.9150

175.47 €

1 8 Arbeitstage 8175

223.30 €

1 8 Arbeitstage 8.1175

223.30 €

1 8 Arbeitstage 8.2175

223.30 €

1 8 Arbeitstage 8.3175

223.30 €

1 8 Arbeitstage 8.4175

223.30 €

1 8 Arbeitstage 8.5175

225.05 €

1 8 Arbeitstage 8.6175

225.05 €

1 8 Arbeitstage 8.7175

225.05 €

1 8 Arbeitstage 8.8175

225.05 €

1 8 Arbeitstage 8.9175

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid Overall Length L1(mm) 250
Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A
tip angle(°) 130 Standard G.S. Blade diameter tolerance h8
Shank diameter tolerance h7

Technischer Support