Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
77.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | |
77.34 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2.1 | |
77.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.2 | |
77.34 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2.3 | |
77.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.4 | |
77.34 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2.5 | |
77.34 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2.6 | |
77.34 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2.7 | |
80.53 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2.8 | |
80.53 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2.9 | |
88.20 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3 | ||
88.20 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.1 | ||
88.20 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.2 | ||
88.20 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.3 | ||
104.86 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.4 | ||
104.86 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.5 | ||
112.62 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.6 | ||
112.62 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.7 | ||
112.62 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.8 | ||
112.62 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.9 | ||
120.20 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4 | ||
120.20 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.1 | ||
120.20 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.2 | ||
120.20 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.3 | ||
88.35 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.4 | ||
88.35 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.5 | ||
95.73 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.6 | ||
95.73 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.7 | ||
95.73 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.8 | ||
95.73 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.9 | ||
102.27 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5 | ||
102.27 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.1 | ||
102.27 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.2 | ||
102.27 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.3 | ||
102.27 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.4 | ||
102.27 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.5 | ||
102.27 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.6 | ||
102.27 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.7 | ||
102.27 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.8 | ||
102.27 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.9 | ||
105.40 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 50 | Tool Material Type | Carbid | Overall Length L1(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Gerader Schaft | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften