Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
104.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 90 | ||
113.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.1 | 90 | ||
113.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.2 | 90 | ||
113.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.3 | 90 | ||
113.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.4 | 90 | ||
105.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 90 | ||
107.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.6 | 90 | ||
115.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.7 | 90 | ||
107.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.8 | 90 | ||
115.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.9 | 90 | ||
109.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 90 | ||
121.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.1 | 90 | ||
121.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.2 | 90 | ||
115.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.3 | 90 | ||
115.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.4 | 90 | ||
115.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.5 | 90 | ||
124.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.6 | 90 | ||
124.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.7 | 90 | ||
116.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.8 | 90 | ||
124.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.9 | 90 | ||
119.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 90 | ||
136.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.1 | 90 | ||
128.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.2 | 90 | ||
130.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.3 | 90 | ||
138.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.4 | 90 | ||
130.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.5 | 90 | ||
139.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.6 | 90 | ||
139.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.7 | 90 | ||
131.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.8 | 90 | ||
139.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.9 | 90 | ||
131.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 90 | ||
146.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.1 | 90 | ||
153.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.2 | 90 | ||
153.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.3 | 90 | ||
156.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.4 | 90 | ||
148.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.5 | 90 | ||
158.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.6 | 90 | ||
156.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.7 | 90 | ||
148.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.8 | 90 | ||
156.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.9 | 90 | ||
148.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 90 | ||
170.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.1 | 90 | ||
170.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.2 | 90 | ||
170.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.3 | 90 | ||
170.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.4 | 90 | ||
162.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.5 | 90 | ||
173.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.6 | 90 | ||
173.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.7 | 90 | ||
168.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.8 | 90 | ||
176.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.9 | 90 | ||
168.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7 | 90 | ||
177.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.1 | 90 | ||
177.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.2 | 90 | ||
177.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.3 | 90 | ||
177.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.4 | 90 | ||
170.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.5 | 90 | ||
179.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.6 | 90 | ||
179.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.7 | 90 | ||
171.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.8 | 90 | ||
179.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.9 | 90 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | Carbid | Overall Length L1(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Gerader Schaft | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige |
With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 | Coating Details | FIRE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften