• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 100 mm GT100-J741

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 100 mm GT100-J741
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· FIRE coating for long life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J741-002.000
J741-002.100
J741-002.200
J741-002.300
J741-002.400
J741-002.500
J741-002.600
J741-002.700
J741-002.800
J741-002.900
J741-003.000
J741-003.100
J741-003.200
J741-003.300
J741-003.400
J741-003.500
J741-003.600
J741-003.700
J741-003.800
J741-003.900
J741-004.000
J741-004.100
J741-004.200
J741-004.300
J741-004.400
J741-004.500
J741-004.600
J741-004.700
J741-004.800
J741-004.900
J741-005.000
J741-005.100
J741-005.200
J741-005.300
J741-005.400
J741-005.500
J741-005.600
J741-005.700
J741-005.800
J741-005.900
J741-006.000
J741-006.100
J741-006.200
J741-006.300
J741-006.400
J741-006.500
J741-006.600
J741-006.700
J741-006.800
J741-006.900
J741-007.000
J741-007.100
J741-007.200
J741-007.300
J741-007.400
J741-007.500
J741-007.600
J741-007.700
J741-007.800
J741-007.900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

121.48 €

1 8 Arbeitstage 2

93.89 €

1 8 Arbeitstage 2.1

93.89 €

1 8 Arbeitstage 2.2

93.89 €

1 8 Arbeitstage 2.3

93.89 €

1 8 Arbeitstage 2.4

122.88 €

1 8 Arbeitstage 2.5

124.37 €

1 8 Arbeitstage 2.6

96.09 €

1 8 Arbeitstage 2.7

125.38 €

1 8 Arbeitstage 2.8

96.09 €

1 8 Arbeitstage 2.9

89.61 €

1 8 Arbeitstage 3

102.39 €

1 8 Arbeitstage 3.1

102.39 €

1 8 Arbeitstage 3.2

95.65 €

1 8 Arbeitstage 3.3

95.65 €

1 8 Arbeitstage 3.4

95.65 €

1 8 Arbeitstage 3.5

104.67 €

1 8 Arbeitstage 3.6

104.67 €

1 8 Arbeitstage 3.7

96.36 €

1 8 Arbeitstage 3.8

104.67 €

1 8 Arbeitstage 3.9

98.64 €

1 8 Arbeitstage 4

116.16 €

1 8 Arbeitstage 4.1

107.91 €

1 8 Arbeitstage 4.2

109.67 €

1 8 Arbeitstage 4.3

117.91 €

1 8 Arbeitstage 4.4

109.67 €

1 8 Arbeitstage 4.5

118.69 €

1 8 Arbeitstage 4.6

118.69 €

1 8 Arbeitstage 4.7

110.63 €

1 8 Arbeitstage 4.8

118.69 €

1 8 Arbeitstage 4.9

110.63 €

1 8 Arbeitstage 5

123.95 €

1 8 Arbeitstage 5.1

132.44 €

1 8 Arbeitstage 5.2

132.44 €

1 8 Arbeitstage 5.3

135.17 €

1 8 Arbeitstage 5.4

126.92 €

1 8 Arbeitstage 5.5

136.39 €

1 8 Arbeitstage 5.6

133.68 €

1 8 Arbeitstage 5.7

125.44 €

1 8 Arbeitstage 5.8

133.68 €

1 8 Arbeitstage 5.9

125.44 €

1 8 Arbeitstage 6

145.15 €

1 8 Arbeitstage 6.1

145.15 €

1 8 Arbeitstage 6.2

145.15 €

1 8 Arbeitstage 6.3

145.15 €

1 8 Arbeitstage 6.4

136.39 €

1 8 Arbeitstage 6.5

146.47 €

1 8 Arbeitstage 6.6

146.47 €

1 8 Arbeitstage 6.7

141.47 €

1 8 Arbeitstage 6.8

149.97 €

1 8 Arbeitstage 6.9

141.47 €

1 8 Arbeitstage 7

151.21 €

1 8 Arbeitstage 7.1

151.21 €

1 8 Arbeitstage 7.2

151.21 €

1 8 Arbeitstage 7.3

151.21 €

1 8 Arbeitstage 7.4

142.69 €

1 8 Arbeitstage 7.5

152.42 €

1 8 Arbeitstage 7.6

152.42 €

1 8 Arbeitstage 7.7

144.19 €

1 8 Arbeitstage 7.8

152.42 €

1 8 Arbeitstage 7.9

Loading...

Grundlegende Informationen

Groove Length l2(mm) 60 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid
Overall Length L1(mm) 100 Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 130
Standard G.S. Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7
Coating Details FIRE

Technischer Support