Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 | 12 | 34 | |
4.51 € | 10 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 18 | 40 | ||
3.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | 24 | 49 | ||
3.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.4 | 30 | 57 | |
4.51 € | 10 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 57 | ||
8.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.01 | 36 | 65 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.03 | 36 | 65 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.2 | 36 | 65 | |
6.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 52 | 86 | ||
6.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5.1 | 52 | 86 | |
6.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5.3 | 52 | 86 | ||
8.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.1 | 63 | 101 | |
9.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 63 | 101 | ||
8.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 7 | 69 | 109 | |
24.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.94 | 75 | 117 | ||
38.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.95 | 75 | 117 | ||
12.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8.1 | 75 | 117 | ||
12.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8.2 | 75 | 117 | ||
11.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8.5 | 75 | 117 | |
11.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9 | 81 | 125 | ||
15.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9.2 | 81 | 125 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9.5 | 81 | 125 | |
16.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9.8 | 87 | 133 | ||
32.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10.32 | 87 | 133 | |
45.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 11.8 | 94 | 142 | |
23.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 101 | 151 | |
35.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 101 | 151 | ||
132.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 178 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN338 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | Homogenizer |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften