• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrstumpf mit geradem Schaft, N 223

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0223-002.100
0223-002.700
0223-003.000
0223-004.700
0223-006.350
0223-007.000
0223-007.140
0223-007.500
0223-008.000
0223-008.330
0223-008.500
0223-009.000
0223-009.500
0223-010.000
0223-010.400
0223-010.500
0223-011.000
0223-012.000
0223-013.200
0223-013.750
0223-014.000
0223-016.500
0223-018.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

5.43 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.11238

5.99 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.71646

4.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31646

9.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.72458

10.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.353170

14.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

73474

18.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.143474

15.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7.53474

16.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

83779

23.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.333779

22.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8.53779

23.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

94084

34.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9.54084

27.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104389

43.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.44389

44.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10.54389

44.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

114795

56.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1251102

87.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.251102

79.67 €

1 6 Arbeitstage 13.7554107

57.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1454107

91.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16.560119

98.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1862123

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Tool Material Type HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN1897
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Technischer Support