Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 3 | 20 | ||
21.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 3.5 | 21 | |
21.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 4.5 | 23 | |
23.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 5 | 24 | ||
21.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 5.5 | 25 | |
17.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 | 6 | 26 | |
16.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 7 | 28 | |
17.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 8 | 30 | |
19.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.4 | 9 | 32 | |
19.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 9 | 32 | |
20.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 10 | 34 | |
20.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 10 | 34 | |
20.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 11 | 36 | |
20.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 11 | 36 | |
22.14 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 1.98 | 12 | 38 | |
26.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 | 12 | 38 | ||
23.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 12 | 38 | |
23.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 13 | 40 | |
29.21 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2.25 | 13 | 40 | |
23.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 13 | 40 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2.37 | 14 | 43 | |
29.21 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2.38 | 14 | 43 | |
26.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 14 | 43 | |
26.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.5 | 14 | 43 | |
31.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.58 | 14 | 43 | |
26.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 14 | 43 | |
31.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 16 | 46 | |
31.62 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 2.78 | 16 | 46 | |
31.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 16 | 46 | |
32.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9 | 16 | 46 | |
40.88 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2.95 | 16 | 46 | |
31.81 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 16 | 46 | |
45.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.05 | 18 | 49 | ||
38.39 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.17 | 18 | 49 | |
36.99 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.2 | 18 | 49 | |
36.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 18 | 49 | |
41.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 20 | 52 | |
40.48 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 52 | |
44.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | 20 | 52 | |
44.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 20 | 52 | |
46.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 22 | 55 | |
46.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.9 | 22 | 55 | |
48.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 22 | 55 | |
56.32 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 4.04 | 22 | 55 | |
50.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 22 | 55 | |
50.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 22 | 55 | |
55.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 24 | 58 | |
55.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 24 | 58 | |
54.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 24 | 58 | |
55.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 24 | 58 | |
55.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 24 | 58 | |
62.09 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 4.76 | 26 | 62 | |
59.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 26 | 62 | |
87.10 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.85 | 26 | 62 | ||
59.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 26 | 62 | |
58.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 26 | 62 | |
61.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 26 | 62 | |
87.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.16 | 26 | 62 | ||
78.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.2 | 26 | 62 | |
78.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 26 | 62 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 118 | Standard | DIN6539 | Blade diameter tolerance | h7 |
Shank diameter tolerance | h7 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften