• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einlippenbohrsystem 25 X D-EB100 5646

Einlippenbohrsystem 25 X D-EB100 5646
A gun drill integrally made from solid carbide from head to shank. Shrink fit tool holders can also be used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5646-002.500
5646-002.780
5646-003.000
5646-003.170
5646-003.500
5646-003.970
5646-004.000
5646-005.000
5646-005.560
5646-006.000
5646-006.350
5646-007.000
5646-007.140
5646-008.000
5646-009.000
5646-010.000
5646-011.000
5646-012.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)

232.58 €

1 25 Arbeitstage 2.585115428

222.62 €

1 25 Arbeitstage 2.7885115428

333.80 €

1 24 Arbeitstage 3105145636

333.80 €

1 25 Arbeitstage 3.17105145636

321.42 €

1 25 Arbeitstage 3.5105145636

343.62 €

1 25 Arbeitstage 3.97120160636

343.62 €

1 25 Arbeitstage 4120160636

533.65 €

1 25 Arbeitstage 5180220636

508.94 €

1 25 Arbeitstage 5.56180220636

489.24 €

1 25 Arbeitstage 6180220636

721.18 €

1 25 Arbeitstage 6.35210260836

701.54 €

1 25 Arbeitstage 7210260836

790.30 €

1 25 Arbeitstage 7.14240285836

765.66 €

1 25 Arbeitstage 8240285836

948.31 €

1 25 Arbeitstage 93003501040

908.85 €

1 25 Arbeitstage 103003501040

1,106.27 €

1 25 Arbeitstage 113604201245

1,047.10 €

1 25 Arbeitstage 123604201245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige
With/without Oil Hole Verfügbar Number of flutes(sheet) 2 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h5 Coating Details nanoA

Technischer Support