• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaftfräsbohrer 7 X D für Gusseisen nur RT100R 6502

Schaftfräsbohrer 7 X D für Gusseisen nur RT100R 6502
Blade shape suitable for FC/FCD and with rounded corners for excellent abrasion resistance, also reducing burrs on the far side when machining through holes. Longer life than conventional FC drills. Internal lubrication enables high performance drilling without steps.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6502-004.000
6502-004.100
6502-004.200
6502-004.300
6502-004.370
6502-004.400
6502-004.500
6502-004.600
6502-004.650
6502-004.700
6502-004.760
6502-004.800
6502-004.900
6502-005.000
6502-005.100
6502-005.160
6502-005.200
6502-005.300
6502-005.400
6502-005.500
6502-005.550
6502-005.560
6502-005.600
6502-005.700
6502-005.800
6502-005.900
6502-005.950
6502-006.000
6502-006.100
6502-006.200
6502-006.300
6502-006.350
6502-006.400
6502-006.500
6502-006.600
6502-006.700
6502-006.750
6502-006.800
6502-006.900
6502-007.000
6502-007.100
6502-007.140
6502-007.200
6502-007.300
6502-007.400
6502-007.500
6502-007.540
6502-007.600
6502-007.700
6502-007.800
6502-007.900
6502-007.940
6502-008.000
6502-008.100
6502-008.200
6502-008.300
6502-008.330
6502-008.500
6502-008.600
6502-008.700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
tip angle
(°)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

191.59 €

1 25 Arbeitstage 437.575R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 4.137.575R Point636

208.36 €

1 25 Arbeitstage 4.237.575R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 4.34585R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 4.374585R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 4.44585R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 4.54585R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 4.64585R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 4.654585R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 4.74585R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 4.765090R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 4.85090R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 4.95090R Point636

191.59 €

1 25 Arbeitstage 55090R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 5.15090R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 5.165090R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 5.25090R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 5.35090R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 5.45797R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 5.55797R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 5.555797R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 5.565797R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 5.65797R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 5.75797R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 5.85797R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 5.95797R Point636

194.23 €

1 25 Arbeitstage 5.955797R Point636

191.59 €

1 25 Arbeitstage 65797R Point636

227.84 €

1 25 Arbeitstage 6.166106R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 6.266106R Point836

244.63 €

1 25 Arbeitstage 6.366106R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 6.3566106R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 6.466106R Point836

244.63 €

1 25 Arbeitstage 6.566106R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 6.666106R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 6.766106R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 6.7566106R Point836

244.63 €

1 25 Arbeitstage 6.866106R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 6.976116R Point836

228.69 €

1 25 Arbeitstage 776116R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 7.176116R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 7.1476116R Point836

244.63 €

1 25 Arbeitstage 7.276116R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 7.376116R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 7.476116R Point836

244.63 €

1 25 Arbeitstage 7.576116R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 7.5476116R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 7.676116R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 7.776116R Point836

244.63 €

1 25 Arbeitstage 7.876116R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 7.976116R Point836

227.84 €

1 25 Arbeitstage 7.9476116R Point836

228.69 €

1 25 Arbeitstage 876116R Point836

293.22 €

1 25 Arbeitstage 8.187131R Point1040

273.58 €

1 25 Arbeitstage 8.287131R Point1040

293.22 €

1 25 Arbeitstage 8.387131R Point1040

273.58 €

1 25 Arbeitstage 8.3387131R Point1040

293.22 €

1 25 Arbeitstage 8.587131R Point1040

273.58 €

1 25 Arbeitstage 8.687131R Point1040

273.58 €

1 25 Arbeitstage 8.787131R Point1040

Loading...

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole Verfügbar Number of flutes(sheet) 2
Standard G.S. Internal oil supply Available Blade diameter tolerance m7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details FIRE

Technischer Support