Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.9 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
123.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.65 | 36 | 74 | 6 | 36 | ||
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
123.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
118.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
118.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.4 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5.55 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
84.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.56 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.6 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.7 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
118.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
104.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.1 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
104.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.2 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
104.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
104.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.4 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
96.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6.5 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
101.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.6 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
96.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.7 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
96.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.8 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
96.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.9 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
96.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
101.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.1 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
101.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.2 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
101.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.3 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
96.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.4 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
96.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
138.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.6 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
95.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.7 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
95.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.8 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
138.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.9 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
95.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
116.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.1 | 61 | 103 | 10 | 40 | |
116.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.2 | 61 | 103 | 10 | 40 | |
116.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.3 | 61 | 103 | 10 | 40 | |
116.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.4 | 61 | 103 | 10 | 40 | |
100.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
104.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 40 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 140 | Standard | DIN6537L |
Blade diameter tolerance | m7 | Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | FIRE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften