Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | 62 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.17 | 20 | 62 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.25 | 20 | 62 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 20 | 62 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.4 | 20 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 62 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.57 | 20 | 62 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 20 | 62 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 24 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.9 | 24 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.97 | 24 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 24 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 24 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 24 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 24 | 66 | 6 | 36 | |
133.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.4 | 24 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 24 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 24 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 4.65 | 24 | 64 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 24 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
133.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.2 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
133.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
133.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.4 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5.55 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.6 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.7 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.8 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
133.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
101.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
110.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.1 | 34 | 79 | 8 | 36 | |
110.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.2 | 34 | 79 | 8 | 36 | |
110.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3 | 34 | 79 | 8 | 36 | |
110.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.4 | 34 | 79 | 8 | 36 | |
107.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 34 | 79 | 8 | 36 | |
110.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.6 | 34 | 79 | 8 | 36 | |
107.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.7 | 34 | 79 | 8 | 36 | |
107.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.8 | 34 | 79 | 8 | 36 | |
107.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.9 | 34 | 79 | 8 | 36 | |
107.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 34 | 79 | 8 | 36 | |
110.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.1 | 41 | 79 | 8 | 36 | |
110.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.2 | 41 | 79 | 8 | 36 | |
110.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.3 | 41 | 79 | 8 | 36 | |
107.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.4 | 41 | 79 | 8 | 36 | |
107.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 41 | 79 | 8 | 36 | |
110.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.6 | 41 | 79 | 8 | 36 | |
107.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.7 | 41 | 79 | 8 | 36 | |
107.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.8 | 41 | 79 | 8 | 36 | |
110.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.9 | 41 | 79 | 8 | 36 | |
107.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 41 | 79 | 8 | 36 | |
126.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.1 | 47 | 89 | 10 | 40 | |
126.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.2 | 47 | 89 | 10 | 40 | |
126.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.3 | 47 | 89 | 10 | 40 | |
126.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.4 | 47 | 89 | 10 | 40 | |
118.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 47 | 89 | 10 | 40 | |
118.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.6 | 47 | 89 | 10 | 40 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | Verfügbar |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 140 | Standard | DIN6537K |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | m7 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | FIRE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften