Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.51 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3 | 55 | 95 | 6 | 36 | ||
161.51 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.17 | 67 | 106 | 6 | 36 | ||
161.51 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.5 | 76 | 116 | 6 | 36 | ||
166.94 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.57 | 76 | 116 | 6 | 36 | ||
166.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.97 | 76 | 116 | 6 | 36 | ||
172.30 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4 | 76 | 116 | 6 | 36 | ||
187.35 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.37 | 93 | 133 | 6 | 36 | ||
192.77 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.5 | 93 | 133 | 6 | 36 | ||
194.51 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.76 | 93 | 133 | 6 | 36 | ||
196.31 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5 | 93 | 133 | 6 | 36 | ||
198.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.1 | 110 | 150 | 6 | 36 | ||
198.05 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.16 | 110 | 150 | 6 | 36 | ||
201.61 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.41 | 110 | 150 | 6 | 36 | ||
205.22 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.5 | 110 | 150 | 6 | 36 | ||
206.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.56 | 110 | 150 | 6 | 36 | ||
224.71 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.95 | 110 | 150 | 6 | 36 | ||
226.53 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6 | 110 | 150 | 6 | 36 | ||
242.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | 127 | 167 | 8 | 36 | ||
246.16 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6.5 | 127 | 167 | 8 | 36 | ||
247.90 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6.75 | 127 | 167 | 8 | 36 | ||
249.64 € | 1 | 25 Arbeitstage | 7 | 127 | 167 | 8 | 36 | ||
263.92 € | 1 | 25 Arbeitstage | 7.14 | 143 | 183 | 8 | 36 | ||
272.82 € | 1 | 25 Arbeitstage | 7.5 | 143 | 183 | 8 | 36 | ||
272.82 € | 1 | 25 Arbeitstage | 7.54 | 143 | 183 | 8 | 36 | ||
290.56 € | 1 | 25 Arbeitstage | 7.94 | 143 | 183 | 8 | 36 | ||
324.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 143 | 183 | 8 | 36 | ||
311.95 € | 1 | 25 Arbeitstage | 8.33 | 160 | 204 | 10 | 40 | ||
322.66 € | 1 | 25 Arbeitstage | 8.5 | 160 | 204 | 10 | 40 | ||
324.47 € | 1 | 25 Arbeitstage | 8.73 | 160 | 204 | 10 | 40 | ||
327.95 € | 1 | 25 Arbeitstage | 9 | 160 | 204 | 10 | 40 | ||
327.95 € | 1 | 25 Arbeitstage | 9.13 | 177 | 221 | 10 | 40 | ||
327.95 € | 1 | 25 Arbeitstage | 9.52 | 177 | 221 | 10 | 40 | ||
327.95 € | 1 | 25 Arbeitstage | 9.92 | 177 | 221 | 10 | 40 | ||
327.95 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 177 | 221 | 10 | 40 | ||
333.31 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10.32 | 198 | 247 | 12 | 45 | ||
340.49 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10.72 | 198 | 247 | 12 | 45 | ||
343.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | 11 | 198 | 247 | 12 | 45 | ||
343.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | 11.11 | 214 | 263 | 12 | 45 | ||
352.87 € | 1 | 25 Arbeitstage | 11.51 | 214 | 263 | 12 | 45 | ||
359.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | 11.91 | 214 | 263 | 12 | 45 | ||
359.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | 12 | 214 | 263 | 12 | 45 | ||
386.63 € | 1 | 25 Arbeitstage | 12.3 | 248 | 297 | 14 | 45 | ||
416.98 € | 1 | 25 Arbeitstage | 12.7 | 248 | 297 | 14 | 45 | ||
445.38 € | 1 | 25 Arbeitstage | 13.1 | 248 | 297 | 14 | 45 | ||
481.03 € | 1 | 25 Arbeitstage | 13.49 | 248 | 297 | 14 | 45 | ||
516.60 € | 1 | 25 Arbeitstage | 13.89 | 248 | 297 | 14 | 45 | ||
516.60 € | 1 | 25 Arbeitstage | 14 | 248 | 297 | 14 | 45 |
Loading...
Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 135 |
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h7 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | TiAlN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften