Nuten- / Schulter-Mehrfachrillen-Fräser für CFRP mit Bohrerspitze CR100 6719

Nuten- / Schulter-Mehrfachrillen-Fräser für CFRP mit Bohrerspitze CR100 6719
  • Mengenrabatt
End mill for CFRP groove/side-wall machining. The sharp cutting edge and diamond coating provide superb performance. Has a bottom blade that makes ramping possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6719-004.000
6719-006.000
6719-008.000
6719-010.000
6719-012.000
6719-016.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

190.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4665710

190.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6866515

270.15 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 81087520

382.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012108025

418.86 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1214129332

579.52 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 16141610834

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Quadratisch Coating D Torsion Angle (θ) Keine Torsion
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details Dia Coat
Blade diameter tolerance e10

Technischer Support