• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Miniatur-Radbürste mit Welle, mit Schleifborsten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMW-234
SMW-235
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)

18.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 22

18.35 €

1 12 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Shaft Diameter(mm) 3 Material Nylon with Abrasive Grain # 320
Thickness 6 Fitting Diameter 10 Shaft length 30

Technischer Support