• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Miniatur-Radbürste mit Welle, Edelstahldraht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MW-202
MW-203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shaft Diameter
(mm)

9.55 €

3 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.3

9.55 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Outer Diameter(mm) 23 Wire diameter(mm) 0.1
Material Stainless Steel Thickness 2 Fitting Diameter 10
Shaft length 40

Technischer Support