• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, Nylon

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SE-159

Teilenummer
SE-159
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.69 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Endbürste Wire diameter(mm) 0.5 Shaft Diameter(mm) 6
Material Nylon Shaft length 25 Hair length 30

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, Nylon, die Teilenummer ist SE-159.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SE-159.

Technischer Support