• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, mit Schleifborsten #60

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SE-124
SE-125
SE-126
SE-127
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shaft length

6.05 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 35

6.05 €

5 12 Arbeitstage 35

6.05 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 25

12.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Endbürste Wire diameter(mm) 0.9 Shaft Diameter(mm) 6
Material Nylon with Abrasive Grain # 60 Hair length 30

Technischer Support