Radbürste, Stahldraht vermessingt (gelbe Litze)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WB-3
WB-4
WB-5
WB-6
WB-7
WB-8
WB-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-ø
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dicke der Spitze
(mm)
Anschluss- Durchmesser
(mm)
Dicke
(mm)
Haarlänge
(mm)
Maximale Anzahl Rotationen
(U/min)

14.88 €

5 Verfügbar 11 Arbeitstage 10015.8819551822.56,000

16.74 €

5 13 Arbeitstage 1259.5319771824.05,000

16.74 €

5 13 Arbeitstage 12512.719771824.05,000

16.74 €

5 13 Arbeitstage 12515.8819771824.05,000

20.21 €

5 13 Arbeitstage 15012.7229020304,300

20.21 €

5 13 Arbeitstage 15015.88229020304,300

20.21 €

5 13 Arbeitstage 15019.0522902304,300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Radbürste Drahtdurchmesser(mm) 0.25

Technischer Support