Kegelbürste / Körnung Nr. 180 mit Schleifkörnern, maximale Drehzahl (U/min): 12.000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BN-23

Teilenummer
BN-23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.32 €

5 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Schräge Bürste Außen-ø(mm) 85 Drahtdurchmesser(mm) 0.7
Anschluss- Durchmesser(mm) 65 Haarlänge(mm) 13.0 Maximale Anzahl Rotationen(U/min) 12,000
Schrauben-ø(mm) 10p1.5 Durchmesser des Schleifsteins(mm) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelbürste / Körnung Nr. 180 mit Schleifkörnern, maximale Drehzahl (U/min): 12.000, die Teilenummer ist BN-23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BN-23.

Technischer Support