• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nylon-Topfbürste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CH-89

Teilenummer
CH-89
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.35 €

5 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Topfbürste Außen-ø(mm) 75 Drahtdurchmesser(mm) 0.9
Bohrungsdurchmesser(mm) 16 Anschluss- Durchmesser(mm) 60 Haarlänge(mm) 25
Maximale Anzahl Rotationen(U/min) 12,000 Durchmesser des Schleifsteins(mm) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Nylon-Topfbürste, die Teilenummer ist CH-89.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CH-89.

Technischer Support