Topfbürste / Topfbürste mit Schleifkörnern, inklusive Schleifkorn, Nr. 60, CH-81

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CH-81

Teilenummer
CH-81
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.48 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Topfbürste Außen-ø(mm) 75 Drahtdurchmesser(mm) 0.9
Bohrungsdurchmesser(mm) 16 Anschluss- Durchmesser(mm) 60 Haarlänge(mm) 20
Maximale Anzahl Rotationen(U/min) 12,000 Durchmesser des Schleifsteins(mm) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Topfbürste / Topfbürste mit Schleifkörnern, inklusive Schleifkorn, Nr. 60, CH-81, die Teilenummer ist CH-81.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CH-81.

Technischer Support