Topfbürste / Nylon-Topfbürste (NY)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CN-34

Teilenummer
CN-34
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Topfbürste Außen-ø(mm) 75 Drahtdurchmesser(mm) 0.9
Anschluss- Durchmesser(mm) 60 Haarlänge(mm) 25 Maximale Anzahl Rotationen(U/min) 12,000
Schrauben-ø(mm) 10p1.5 Durchmesser des Schleifsteins(mm) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Topfbürste / Nylon-Topfbürste (NY), die Teilenummer ist CN-34.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CN-34.

Technischer Support