SUS304 Edelstahl-Radbürste 0,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WB-200
WB-201
WB-202
WB-204
WB-206
WB-207
WB-208
WB-209
WB-211
WB-212
WB-213
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-ø
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dicke der Spitze
(mm)
Anschluss- Durchmesser
(mm)
Dicke
(mm)
Haarlänge
(mm)
Maximale Anzahl Rotationen
(U/min)

22.07 €

5 12 Arbeitstage 1009.5319551822.56,000

22.07 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 10012.719551822.56,000

29.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1259.53196518305,000

32.46 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 15012.720751837.54,300

34.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15019.0520751837.54,300

34.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15025.420751837.54,300

58.84 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 20015.88251002250.03,600

58.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20019.05251002250.03,600

79.89 €

5 12 Arbeitstage 25019.05251252262.53,000

79.89 €

1 11 Arbeitstage 25025.4251252262.53,000

83.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30025.4321502275.52,400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Radbürste Drahtdurchmesser(mm) 0.3

Technischer Support